商品詳細

アクセサリ

ナックル

形番
Rod eye Clevis

多くのシリンダに対応したナックルを用意しております。

業種
資料・ダウンロード

デジタルカタログ

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【豊富なラインアップ】
シリンダの各機種ごとに一山ナックル(I)、二山ナックル(Y)をご用意。

二山ナックルには、ピンと止め金具を添付。

形番 名称 適用内径ねじ径 備考
※-I一山ナックルφ10,φ12,φ16,φ20,φ25,φ30,φ32,φ40,φ50,φ63,φ75,φ80,φ100,φ125,φ140,φ160,φ180,φ200,φ250M4,M5,M6,M8×1.0,M8,M10×1.25,M12×1.5,M14×1.5,M14,M16×1.5,M18×1.5,M22×1.5,M26×1.5,M30×1.5,M36×1.5,M40×1.5,M45×1.5,M56×2
※-Y二山ナックルφ10,φ12,φ16,φ20,φ25,φ30,φ32,φ40,φ50,φ63,φ75,φ80,φ100,φ125,φ140,φ160,φ180,φ200,φ250M4,M5,M6,M8×1.0,M8,M10×1.25,M12×1.5,M14×1.5,M14,M16×1.5,M18×1.5,M22×1.5,M26×1.5,M30×1.5,M36×1.5,M40×1.5,M45×1.5,M56×2

商品一覧へ戻る